1219 mm (48")

Palettengabelzinken 1219 mm (48")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1219 mm
Zinkenbreite
3.9 "
100 mm
Zinkenhöhe
32.6 "
829 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Wird für eine Vielzahl von Materialumschlagaufgaben eingesetzt, z. B. für den Transport von sperrigen oder palettierten Materialien bei Bauarbeiten und auf Industriebaustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat

Nennwert

Die Gabeln sind in Klasse II eingestuft, um die Hebeanforderungen von Kompaktladern, Kompaktkettenladern und Deltaladern zu erfüllen.
Cat

Versetztes Design

Versetzte Palettengabelzinken werden verwendet, um das Mitschleifen des Hubarms auf der Ladefläche zu verhindern. Versetzte Gabeln sind für eine höhere Traglast in Klasse III eingestuft.
Cat

Verfügbare Längen

Gabellängenoptionen – 910 mm (36"), 1070 mm (42"), 1120 mm (44"), 220 mm (48"), 1370 mm (54") und 1524 mm (60").

Produktspezifikationen für 1219 mm (48")

Zinkenlänge 48 " 1219 mm
Zinkenbreite 3.9 " 100 mm
Zinkenhöhe 32.6 " 829 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 156.5 lb 71 kg
Gesamtlänge 51.1 " 1299 mm

Vergleichen Sie 1219 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1219 mm (48")

Weitere Angebote anzeigen