Übersicht
Zusätzliche Gabelzinken erhöhen die Vielseitigkeit von Rund- und Schnittholzgabelträgern. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Längen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Gabelzinken erhöhen die Vielseitigkeit von Rund- und Schnittholzgabelträgern. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Längen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
1-6 von 4 angezeigt
| Gesamtlänge | 103.5 " 1399 mm |
| Länge | 96 " 1219 mm |
| Breite | 7.1 " 150 mm |
| Höhe | 40 " 1016 mm |
| Zinkenstärke | 3 " 65 mm |
| Nutzlast | 8558.3 lb 4400 kg |
| Gewicht | 718.7 lb 162 kg |
| Zinkenkonfiguration | Nicht schwenkbar, nicht schwimmend Nicht schwenkbar, nicht schwimmend |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts