Übersicht
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
1-6 von 4 angezeigt
| Zinkenlänge | 48 " 1220 mm |
| Zinkenbreite | 5.9 " 150 mm |
| Zinkenhöhe | 29.8 " 758 mm |
| Zinkenstärke | 2.4 " 60 mm |
| Zinkengewicht | 300.9 lb 136.5 kg |
| Gesamtlänge | 52 " 1321 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts