Übersicht
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
1-6 von 4 angezeigt
| Zinkenlänge | 60 " 1524 mm |
| Zinkenbreite | 5.9 " 150 mm |
| Zinkenhöhe | 29.8 " 758 mm |
| Zinkenstärke | 2.4 " 60 mm |
| Zinkengewicht | 340.6 lb 154.5 kg |
| Gesamtlänge | 64 " 1625 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts