1219 mm (48")

1219 mm (48") HD-Gabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
50.9 "
1293 mm
Zinkenlänge
48 "
1219 mm
Breite
4.8 "
122 mm

Funktionen auf einen Blick

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Wird für eine Vielzahl von Materialumschlagaufgaben eingesetzt, z. B. für den Transport von sperrigen oder palettierten Materialien bei Bauarbeiten und auf Industriebaustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Nennwert

Nennwert

Die HD-Gabeln sind in Klasse II eingestuft, um die Hebeanforderungen von Kompaktladern, Kompaktkettenladern und Deltaladern zu erfüllen.
Verfügbare Längen

Verfügbare Längen

Längenoptionen für HD-Gabeln – 1067 mm (42"), 1219 mm (48") und 1524 mm (60").

Produktspezifikationen für 1219 mm (48")

Gesamtlänge 50.9 " 1293 mm
Zinkenlänge 48 " 1219 mm
Breite 4.8 " 122 mm
Höhe 21.6 " 549 mm
Zinkenstärke 1.8 " 45 mm
Nutzlast 6199.4 lb 2812 kg
Gewicht 291 lb 132 kg

Vergleichen Sie 1219 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts