1829 mm (72") – links

1829 mm (72") – links Baugabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
78.5 "
1994 mm
Länge
72 "
1829 mm
Breite
5.9 "
150 mm

Produktspezifikationen für 1829 mm (72") – links

Gesamtlänge 78.5 " 1994 mm
Länge 72 " 1829 mm
Breite 5.9 " 150 mm
Höhe 29.7 " 754 mm
Zinkenstärke 2.6 " 65 mm
Nutzlast 6448.5 lb 2925 kg
Gewicht 377 lb 171 kg
Zinkenkonfiguration Links Links

Vergleichen Sie 1829 mm (72") – links mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts