1370 mm (54")

1370 mm (54") Palettengabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
53.9 "
1370 mm
Zinkenbreite
5.9 "
150 mm
Zinkenhöhe
29.8 "
758 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Wird für eine Vielzahl von Materialumschlagaufgaben eingesetzt, z. B. für den Transport von sperrigen oder palettierten Materialien bei Bauarbeiten und auf Industriebaustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat

Nennwert

Die Gabeln sind in Klasse II eingestuft, um die Hebeanforderungen von Kompaktladern, Kompaktkettenladern und Deltaladern zu erfüllen.
Cat

Versetztes Design

Versetzte Palettengabelzinken werden verwendet, um das Mitschleifen des Hubarms auf der Ladefläche zu verhindern. Versetzte Gabeln sind für eine höhere Traglast in Klasse III eingestuft.
Cat

Verfügbare Längen

Gabellängenoptionen – 910 mm (36"), 1070 mm (42"), 1120 mm (44"), 220 mm (48"), 1370 mm (54") und 1524 mm (60").

Produktspezifikationen für 1370 mm (54")

Zinkenlänge 53.9 " 1370 mm
Zinkenbreite 5.9 " 150 mm
Zinkenhöhe 29.8 " 758 mm
Zinkenstärke 2.4 " 60 mm
Zinkengewicht 323 lb 146.5 kg
Gesamtlänge 58.1 " 1475 mm

Vergleichen Sie 1370 mm (54") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts