1524 mm (60")

1524 mm (60") Rund- und Schnittholzgabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
67 "
1703 mm
Länge
60 "
1524 mm
Breite
5.9 "
150 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Rund- und Schnittholzgabelzinken können zum Be- und Entladen, zum Umstapeln, Sortieren und zur Beschickung des Sägewerks eingesetzt werden. Ihre flachen Gabelzinken und erhöhten Schutzbleche sind speziell für den Umschlag unbearbeiteter Baumstämme und gestapelter Schnitthölzer konzipiert.
Weiter herabgesetzte Gabelzinken

Weiter herabgesetzte Gabelzinken

Die Zinken sind weiter heruntergesetzt, um so die Sicht beim Beladen von Lkws zu verbessern.
Spitz zulaufende Gabelzinken

Spitz zulaufende Gabelzinken

Die spitz zulaufenden Gabelzinken erleichtern es dem Bediener, die Zinken zwischen Rundhölzern zum Sortieren einzuführen und unterstützen ihn beim kontrollierteren Entladen der Nutzlast.
Breitere Zinken

Breitere Zinken

Die breiteren Zinken bieten eine größere Oberfläche für mehr Stabilität beim Transport größerer Materialien.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Gesamtlänge 67 " 1703 mm
Länge 60 " 1524 mm
Breite 5.9 " 150 mm
Höhe 38 " 965 mm
Zinkenstärke 2.6 " 65 mm
Nutzlast 7639 lb 3465 kg
Gewicht 396.8 lb 180 kg
Zinkenkonfiguration Schwenkbar, schwimmend Schwenkbar, schwimmend

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts