Übersicht
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
1-6 von 4 angezeigt
| Zinkenlänge | 53.9 " 1370 mm |
| Zinkenbreite | 4.8 " 122 mm |
| Zinkenhöhe | 31.2 " 793 mm |
| Zinkenstärke | 2.6 " 65 mm |
| Zinkengewicht | 283.1 lb 128.39 kg |
| Gesamtlänge | 58.1 " 1475 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts