Übersicht
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
1-6 von 4 angezeigt
| Zinkenlänge | 47.2 " 1200 mm |
| Zinkenbreite | 4.9 " 125 mm |
| Zinkenhöhe | 31.5 " 800 mm |
| Zinkenstärke | 2 " 50 mm |
| Zinkengewicht | 185.4 lb 84.1 kg |
| Gesamtlänge | 50.8 " 1291 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts