1219 mm (48"), Bolzenbefestigung

Halbrunde Sägewerkgabeln 1219 mm (48"), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
70 "
1778 mm
Zinkenabstände – max. Breite
65.7 "
1670 mm
Zinkenabstände – min. Breite
47.6 "
1210 mm

Übersicht

Stapeln, Transportieren und Sortieren von Holzstapeln.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Effizientes Be- und Entladen von Lkws, Sortieren von Stangen- und Schnittholz auf dem Lagerplatz, Beschicken von Sägewerken sowie Umschlagen langer oder sperriger Materialien.
Flache 90-Grad-Gabelzinken

Flache 90-Grad-Gabelzinken

Die flachen Gabelzinken im 90-Grad-Winkel ermöglichen den Transport von Paletten mit Schnittholz und anderen Gegenständen sowie von losen Stämmen.
Verstellbarer Zinkenabstand

Verstellbarer Zinkenabstand

Für die verstellbaren Zinken sind 9 verschiedene Abstandseinstellungen möglich, um Ihnen absolute Flexibilität für Ihre konkreten Anwendungen zu bieten.
Schmale obere Klammer

Schmale obere Klammer

Die schmale obere Klammer ist so konzipiert, dass sie zwischen den Gabelzinken schließt, wodurch auch ein einzelner Baumstamm fest umklammert werden kann.
Schwimmende/nicht schwimmende Zinken

Schwimmende/nicht schwimmende Zinken

Für die schwimmenden/nicht schwimmenden Zinken können 3 verschiedene Abstandskonfigurationen eingestellt werden. Außerdem können sie verriegelt oder die Schwimmfunktion eingerichtet werden.
Am Arbeitsgerät angebrachtes Fach für Betriebs- und Wartungshandbücher

Am Arbeitsgerät angebrachtes Fach für Betriebs- und Wartungshandbücher

Dieser Halter ist am Werkzeug befestigt und bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Darin sind Betriebshandbücher und Wartungsleitfäden stets griffbereit.

Produktspezifikationen für 1219 mm (48"), Bolzenbefestigung

Breite 70 " 1778 mm
Zinkenabstände – max. Breite 65.7 " 1670 mm
Zinkenabstände – min. Breite 47.6 " 1210 mm
Zinkenlänge 48 " 1219 mm
Zinkenbreite 6 " 152 mm
Max. Öffnung der Klammer 98.8 " 2510 mm
Min. Öffnung der Klammer 6 " 152 mm
Gewicht 3478.9 lb 1578 kg
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1219 mm (48"), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.

Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Verladen loser Baumstämme.
Halbrunde Sägewerkgabeln beim Transport von Schnittholz.