2802 mm (110")

Rundholzgabeln 2802 mm (110")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gabelbreite
110 "
2802 mm
Außenbreite Zinken
108 "
2752 mm
Abstand zwischen Zinken
89 "
2256 mm

Produktspezifikationen für 2802 mm (110")

Gabelbreite 110 " 2802 mm
Außenbreite Zinken 108 " 2752 mm
Abstand zwischen Zinken 89 " 2256 mm
Zinkenlänge 72 " 1826 mm
Zinkenbreite 9.8 " 248 mm
Innenhöhe 61 " 1540 mm
Öffnungsweite der Klammer 116 " 2936 mm
Endbereich 25.8 ft² 2.4 m²
Gewicht 7020 lb 3184 kg

Vergleichen Sie 2802 mm (110") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Modell

Fotos

Fotos

Fotos

Modell
Fotos
Fotos
Fotos