1812 mm (71") Fusion™-Schnellwechsler

1812 mm (71") Fusion™-Schnellwechsler Sortiergreifergabeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
71.3 "
1812 mm
Zinkenlänge
50 "
1269 mm
Greifer-Bereich
20.6 ft²
1.91 m²

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Auf Baumstämme und Holz ausgelegt und primär zum Abheben von Stämmen von Poltern zur weiteren Verarbeitung verwendet.
Ausgezeichnete Leistung beim Holzumschlag

Ausgezeichnete Leistung beim Holzumschlag

Die Sortiergreifergabel ist speziell auf den Holzbetrieb ausgelegt und mit einer großen Klemme ausgestattet, die eine Öffnung von 1,95 Quadratmetern (21 ft2) bietet.
Druckgeregelte Klemmkraft

Druckgeregelte Klemmkraft

Mit dem integrierten Druckregler lässt sich die Klemmkraft anpassen, wodurch das Risiko einer Beschädigung des transportierten Materials minimiert wird.
Kurze Zinken

Kurze Zinken

Speziell darauf ausgelegt, in Polter zu rutschen und Stämme in den Greifer zu befördern. Die kurzen Zinken bieten präzise Steuerung beim Beladen des Greifers.
Auswechselbare Verschleißstreifen

Auswechselbare Verschleißstreifen

Die Angeschraubverschleißstreifen an der Unterseite des Greifers lassen sich einfach und ohne Schweißarbeiten im Rahmen der regelmäßigen Wartung austauschen.
Benutzerkonfigurierbar

Benutzerkonfigurierbar

Mit verschiedenen Gabelzinken kann der Sortiergreifer der Maschine und dem Betrieb angepasst werden.

Produktspezifikationen für 1812 mm (71") Fusion™-Schnellwechsler

Breite 71.3 " 1812 mm
Zinkenlänge 50 " 1269 mm
Greifer-Bereich 20.6 ft² 1.91 m²
Greifer-Höhe 102.6 " 2606 mm
Greifer-Gewicht 3860.3 lb 1751 kg
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler
Einsatzgewicht 33170.7 lb 15046 kg

Vergleichen Sie 1812 mm (71") Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Sortiergreifergabeln und der kleine Radlader 938M im Einsatz

Cat®-Sortiergreifergabeln nehmen eine Last auf

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Sortiergreifergabeln und der kleine Radlader 938M im Einsatz
Cat®-Sortiergreifergabeln nehmen eine Last auf

Cat®-Sortiergreifer-Anbaugerät im Einsatz

Cat®-Sortiergreifer, Übersicht

Cat®-Sortiergreifergabeln, Merkmale

Cat®-Sortiergreifer-Anbaugerät im Einsatz
Cat®-Sortiergreifer, Übersicht
Cat®-Sortiergreifergabeln, Merkmale