Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1550 mm (61")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
38.4 "
975 mm
Breite
61 "
1550 mm
Gewicht
579.8 lb
263 kg

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1550 mm (61")

Höhe 38.4 " 975 mm
Breite 61 " 1550 mm
Gewicht 579.8 lb 263 kg
Länge 13.7 " 348 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1550 mm (61") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1550 mm (61")

Weitere Angebote anzeigen