1,15 m3 (1,5 yd3), HPL-A-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

1,15 m3 (1,5 yd3), HPL-A-Schnellwechsler, Unterschraubmesser Universalschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
996.5 lb
452 kg
Höhe
37.6 "
954 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Gewölbte Seitenplatten

Gewölbte Seitenplatten

Verbessert das Materialhaltevermögen beim Beladen von Lkws und bei Arbeiten auf unebenem Boden.
Flaches, oberes Torsionsrohr

Flaches, oberes Torsionsrohr

Das flache, obere Torsionsrohr befindet sich parallel zum Schneidmesser für eine bessere Bodenreferenz (abgestimmt auf alle anderen Cat-Ladeschaufeln). Dies hat einen niedrigeren Schneidmesserverschleiß und verbesserte Planierfähigkeiten zur Folge. Winkel und Platzierung des Schneidmessers können aus der Fahrerkabine leichter erfasst werden.
Robuste Konstruktion

Robuste Konstruktion

Obere und untere Torsionsrohre und dicke Seitenwände sorgen für zusätzliche Festigkeit und erhöhte Haltbarkeit bei extrem fordernden Anwendungen.
Optionen für Schneidwerkzeuge

Optionen für Schneidwerkzeuge

Die Schaufeln sind mit Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen erhältlich.
Cat

Optionen für Schneidwerkzeuge

Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit Unterschraubmesser und Anschraubzähnen erhältlich.

Produktspezifikationen für 1,15 m3 (1,5 yd3), HPL-A-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 996.5 lb 452 kg
Höhe 37.6 " 954 mm
Länge 37.8 " 960 mm
Kapazität 1.5 yd³ 1.15 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp HPL-A-Schnellwechsler HPL-A-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,15 m3 (1,5 yd3), HPL-A-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts