1,5 m3 (2,0 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.5 "
2401 mm
Gewicht
1265 lb
573.8 kg
Höhe
42.5 "
1080 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie verbessern die Produktivität, erhöhen das Materialhaltevermögen und reduzieren den Kraftstoffverbrauch durch leichtere Rammarbeiten in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Cat

Profilform

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Cat

Abgerundete Seitenschneiden

Die starken abgerundeten Seitenschneiden leiten das Material in die Schaufel, so dass mehr Material aufgenommen wird und es weniger Materialüberlauf gibt.
Cat

Abstreifebene

Die verbesserte Abstreifebene führt einer besseren Sicht für schnellere Ladetakte.
Cat

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 94.5 " 2401 mm
Gewicht 1265 lb 573.8 kg
Höhe 42.5 " 1080 mm
Länge 43.3 " 1100 mm
Kapazität 2 yd³ 1.5 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts