1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2429 mm
Gewicht
1213 lb
550.2 kg
Höhe
43 "
1093 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2429 mm
Gewicht 1213 lb 550.2 kg
Höhe 43 " 1093 mm
Länge 45.5 " 1155 mm
Kapazität 1.8 yd³ 1.4 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen