0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Anschraubzähne

0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Anschraubzähne Kombischaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
1270.7 lb
576.4 kg
Höhe
37.1 "
943 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Ideal zum Graben, Abtragen, Greifen, Zurückziehen, Ebnen und Planieren in Bauwesen, Landschaftsgestaltung, Industrie und Abbrucheinsätzen.
Cat

Mehr Vielseitigkeit

Dank hoher Klemmkraft können Sie große, unregelmäßig geformte Objekte wie Bäume, gelöste Stümpfe, Buschwerk, Recyclingbauschutt und Rohre greifen, wodurch Ihre Maschine noch vielseitiger wird.
Cat

Planieranwendungen

Die Maulweite der Schaufelklappe ermöglicht es, die Schaufel auch als Planierschild zu verwenden.
Cat

Gezackte Schaufelkanten

Die gezackten Schaufelkanten vergreifen sich fest im Material.
Cat

Optionen für Schneidwerkzeuge

Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit Unterschraubmesser und Anschraubzähnen erhältlich.

Produktspezifikationen für 0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 1270.7 lb 576.4 kg
Höhe 37.1 " 943 mm
Länge 38.3 " 973 mm
Kapazität 1 yd³ 0.8 m³
Maulweite 21.7 " 551 mm
Greiferwinkel 66 Grad 66 Grad
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp HPL-V-Schnellwechsler HPL-V-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  0,8 m3 (1,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen