1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne

1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne Universalschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.9 "
2435 mm
Gewicht
1426.4 lb
647 kg
Höhe
50.3 "
1277 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie verbessern die Produktivität, erhöhen das Materialhaltevermögen und reduzieren den Kraftstoffverbrauch durch leichtere Rammarbeiten in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Cat

Profilform

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Cat

Abgerundete Seitenschneiden

Die starken abgerundeten Seitenschneiden leiten das Material in die Schaufel, so dass mehr Material aufgenommen wird und es weniger Materialüberlauf gibt.
Cat

Abstreifebene

Die verbesserte Abstreifebene führt einer besseren Sicht für schnellere Ladetakte.
Cat

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 95.9 " 2435 mm
Gewicht 1426.4 lb 647 kg
Höhe 50.3 " 1277 mm
Länge 48.4 " 1230 mm
Kapazität 2.1 yd³ 1.6 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen