3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Leichtgutschaufeln - Performance-Serie 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
100.4 "
2549 mm
Gewicht
1935.7 lb
878 kg
Höhe
55.3 "
1404 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Entwickelt für Materialien mit geringer Dichte wie Mulch, Holzspäne, trockener Mutterboden, Dünger, Viehfutter und Schnee. Leichtgutschaufeln der Performance-Serie verfügen über ein größeres Fassungsvermögen für Anwendungen mit Materialien geringer Dichte in der Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und anderen Sektoren. Diese Anwendungen erfordern normalerweise mittlere bis leichte Ausbrechkräfte. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Cat

Leichtgutlöffel

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut. Die Schaufelform ist ideal für das Laden von Leichtgut von bis zu 1150 kg/l (1600 lb/yd3).
Cat

Überragende Beladung

Die lange Schaufelbodenlänge in Kombination mit dem großen Radius des hinteren Kantenschutzes ermöglicht ein optimales Beladen und Entleeren des Materials, was zu einer höheren Nutzlast und kürzeren Taktzeiten führt.
Cat

Integrierter Überlaufschutz

Der integrierte Überlaufschutz schützt das Maschinengestänge und sorgt für ein verbessertes Materialhaltevermögen, indem ein Materialüberlauf verhindert wird.
Cat

Integrierte Sichtschlitze mit abnehmbaren Abdeckungen

Integrierte Sicht auf das Schneidmesser während der Arbeit. Die Sichtschlitze können für die Arbeit mit losen Materialien und kleinen Partikeln abgedeckt werden, um das Fassungsvermögen zu erhöhen und den Materialverlust zu verhindern.
Cat

Robuste Konstruktion

Grund- und Seitenschneidmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine hohe Eindringfähigkeit und Haltbarkeit und schützen das Gerät vor Verschleiß.

Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 100.4 " 2549 mm
Gewicht 1935.7 lb 878 kg
Höhe 55.3 " 1404 mm
Länge 60.4 " 1533 mm
Kapazität 3.9 yd³ 3 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,0 m3 (3,9 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen