1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Leichtgutschaufeln 1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1148.6 lb
521 kg
Höhe
39.8 "
1012 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1148.6 lb 521 kg
Höhe 39.8 " 1012 mm
Länge 46.7 " 1185 mm
Kapazität 2 yd³ 1.55 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp HPL-V-Schnellwechsler HPL-V-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen