1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.6 "
2428 mm
Gewicht
1397.9 lb
634.1 kg
Höhe
46.1 "
1171 mm

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie verbessern die Produktivität, erhöhen das Materialhaltevermögen und reduzieren den Kraftstoffverbrauch durch leichtere Rammarbeiten in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Cat

Profilform

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Cat

Abgerundete Seitenschneiden

Die starken abgerundeten Seitenschneiden leiten das Material in die Schaufel, so dass mehr Material aufgenommen wird und es weniger Materialüberlauf gibt.
Cat

Abstreifebene

Die verbesserte Abstreifebene führt einer besseren Sicht für schnellere Ladetakte.
Cat

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Breite 95.6 " 2428 mm
Gewicht 1397.9 lb 634.1 kg
Höhe 46.1 " 1171 mm
Länge 51.6 " 1310 mm
Kapazität 2.4 yd³ 1.8 m³
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.