Übersicht
Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.
Wichtige Spezifikationen
Das Design der Schaufelklappe ermöglicht eine hervorragende Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen.
1-6 von 5 angezeigt
| Breite | 81.1 " 2060 mm |
| Gewicht | 1397.7 lb 634 kg |
| Höhe | 36.7 " 933 mm |
| Länge | 39.2 " 996 mm |
| Kapazität | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Maulweite | 29.3 " 743 mm |
| Greiferwinkel | 87 Grad 87 Grad |
| Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
| Schnittstellentyp | ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler |