Übersicht
Schnellwechsler-Adapter zur Verbindung mit Cat®-Kompaktlader-Schnittstellen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 4 angezeigt
| Gewicht | 143.3 lb 65 kg |
| Breite | 12.8 " 324 mm |
| Gesamtlänge | 44.3 " 1125 mm |
| Gesamthöhe | 20.6 " 523 mm |
| Schnittstellentyp | ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler |
| Schnellwechslertyp | Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
| Erforderliche Hydraulik | Keine(r) Keine(r) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts