Bagger Gewichtsklasse 5–7 Tonnen

Adapter Bagger Gewichtsklasse 5–7 Tonnen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
262.3 lb
119 kg
Breite
44.3 "
1125 mm
Gesamtlänge
18.7 "
476 mm

Übersicht

Schnellwechsler-Adapter zur Verbindung mit Cat®-Kompaktlader-Schnittstellen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Entwickelt, um den Einsatz von zugelassenen Kompaktlader-Anbaugeräten an Minibaggern zu ermöglichen.
Angeschraubte Schlauchführung

Angeschraubte Schlauchführung

Sie dient zur Führung von Hydraulikschläuchen, wenn zugelassene hydromechanische Anbaugeräte mit dem Schnellwechsler verwendet werden. Kann auf beiden Seiten des Adapters montiert werden, um sich Ihren spezifischen Werkzeugen und Bedürfnissen anzupassen.
Mit Querrohr verstärkte Konstruktion

Mit Querrohr verstärkte Konstruktion

Die mit einem Querrohr verstärkte Konstruktion bietet die erforderliche Stabilität, um eine große Auswahl an zugelassenen Anbaugeräten bedienen zu können.
Offener Rahmen

Offener Rahmen

Die offene Rahmenkonstruktion ermöglicht die Sicht auf die Anbaugeräte und erleichtert so das sichere Ankuppeln der Anbaugeräte.
Integrierter Ständer

Integrierter Ständer

Wenn der Adapter nicht benutzt wird, sorgt der integrierte Ständer dafür, dass er aufrecht stehen bleibt. Dadurch steht er immer in der richtigen Position für die Befestigung an Ihrer Maschine, sei es durch eine Bolzenbefestigung oder einen Schnellwechsler.
Bolzen inklusive

Bolzen inklusive

Alle Minibagger-Kompaktlader-Adapter werden mit einem vollständigen Satz Bolzen geliefert.

Produktspezifikationen für Bagger Gewichtsklasse 5–7 Tonnen

Gewicht 262.3 lb 119 kg
Breite 44.3 " 1125 mm
Gesamtlänge 18.7 " 476 mm
Gesamthöhe 21.9 " 557 mm
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Bagger-Gewichtsklasse 5 Tonnen — 7 Tonnen 5 Tonnen — 7 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Schnellwechslertyp Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Erforderliche Hydraulik Keine(r) Keine(r)

Vergleichen Sie Bagger Gewichtsklasse 5–7 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.