Übersicht
Schnellwechsler-Adapter zur Verbindung mit Cat®-Kompaktlader-Schnittstellen.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 7 angezeigt
| Gewicht | 246.9 lb 112 kg |
| Breite | 44.3 " 1125 mm |
| Gesamtlänge | 18.2 " 463 mm |
| Gesamthöhe | 19.9 " 505 mm |
| Bolzendurchmesser | 1.6 " 40 mm |
| Bagger-Gewichtsklasse | 3 Tonnen – 5 Tonnen 3 Tonnen – 5 Tonnen |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Schnellwechslertyp | Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung Passt an Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
| Erforderliche Hydraulik | Keine(r) Keine(r) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts