Manuelle Seitenverschiebung T112, Combo-Kette

Grabenzieher Manuelle Seitenverschiebung T112, Combo-Kette

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Länge des Standardauslegers
48 "
1219 mm
Fräsbreite
6 "
152 mm
Kettentyp
Combo
Combo

Übersicht

Zum Ziehen schmaler, gerader Gräben für Strom-, Telefon- und Rundfunkkabel sowie für Wasser- und Gasrohre.

Produktspezifikationen für Manuelle Seitenverschiebung T112, Combo-Kette

Länge des Standardauslegers 48 " 1219 mm
Fräsbreite 6 " 152 mm
Kettentyp Combo Combo
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 74.8 " 1901 mm
Gesamtlänge 106.5 " 2705 mm
Gewicht 1154.1 lb 523.5 kg
Gesamthöhe 30.9 " 786 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Geschwindigkeit der Antriebswelle bei max. Fördermenge 203/min 203/min
Seitenverschiebung 22 " 559 mm
Maximaler Schneckenabstand 21 " 534 mm
Aushubschneckendurchmesser 18 " 457 mm
Optionale Schnittbreite 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12")

Vergleichen Sie Manuelle Seitenverschiebung T112, Combo-Kette mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 259D und -Grabenzieheranbaugerät T9B beim Grabenaushub

Cat®-Grabenzieher T9B im Einsatz in der Landschaftsgestaltung

Cat®-Grabenzieher im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und -Grabenzieheranbaugerät T9B beim Grabenaushub
Cat®-Grabenzieher T9B im Einsatz in der Landschaftsgestaltung
Cat®-Grabenzieher im Einsatz

360 View

Aktuelle Angebote für  Manuelle Seitenverschiebung T112, Combo-Kette

Weitere Angebote anzeigen