Übersicht
Zum Ziehen schmaler, gerader Gräben für Strom-, Telefon- und Rundfunkkabel sowie für Wasser- und Gasrohre.
Wichtige Spezifikationen
Zum Ziehen schmaler, gerader Gräben für Strom-, Telefon- und Rundfunkkabel sowie für Wasser- und Gasrohre.
1-6 von 8 angezeigt
| Länge des Standardauslegers | 36 " 914 mm |
| Fräsbreite | 8 " 203 mm |
| Kettentyp | Standard Standard |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Gesamtbreite | 56.1 " 1426 mm |
| Gesamtlänge | 92.4 " 2348 mm |
| Gewicht | 1028 lb 466.29 kg |
| Gesamthöhe | 30.9 " 786 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) |
| Geschwindigkeit der Antriebswelle bei max. Fördermenge | 203/min 203/min |
| Seitenverschiebung | 16.5 " 419 mm |
| Maximaler Schneckenabstand | 21 " 534 mm |
| Aushubschneckendurchmesser | 18 " 457 mm |
| Optionale Schnittbreite | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") |