Hydraulische Seitenverschiebung T315, Standard-Kette

Hydraulische Seitenverschiebung T315, Standard-Kette Grabenzieher

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Länge des Standardauslegers
60 "
1524 mm
Fräsbreite
8 "
203 mm
Kettentyp
Standard
Standard

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zum Ziehen schmaler, gerader Gräben für Strom-, Telefon- und Rundfunkkabel sowie für Wasser- und Gasrohre.
Direktantriebssystem

Direktantriebssystem

Das Direktantriebssystem weist einen drehzahlveränderlichen, bidirektionalen Zahnringmotor auf, der für optimale Kettengeschwindigkeit und Kettenzugkraft und höchstes Drehmoment für den Grabenaushub in unterschiedlichsten Böden sorgt.
Hochfeste Doppelkette mit Spielfreiheit

Hochfeste Doppelkette mit Spielfreiheit

Die serienmäßige, hochfeste Doppelkette sorgt dank Spielfreiheit dafür, dass die Zähne für den Schneidbetrieb im idealen Winkel stehen, und verlängert die Nutzungsdauer der Zähne.
Hochverschleißfeste Wolfram-Hartmetallzähne

Hochverschleißfeste Wolfram-Hartmetallzähne

Die hochverschleißfesten Wolfram-Hartmetallzähne erreichen lange Standzeiten in verschiedensten Bodenarten. Der Zahnabstand wurde für maximale Grableistung in häufig vorkommenden Bodentypen optimiert.
Hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung

Hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung

Die hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung ermöglicht einen flexiblen Grabenaushub in der Nähe von Strukturen oder Hindernissen. Die hydraulische Seitenverschiebung, die beim T315 serienmäßig (beim T109 und T112 optional) ist, wird vom Fahrerraum aus mit dem serienmäßigen Wahlschalter für den Zusatzhydraulikkreis gesteuert.
Optionale Kettentypen und Schnittbreiten

Optionale Kettentypen und Schnittbreiten

Die optionalen Kettentypen und Schnittbreiten sind für bestimmte Böden, Grabenaushubanforderungen und Grabenbreiten erhältlich. Zu diesen Kettentypen gehören Standard, Combo, Terminator und Rockfrost.

Produktspezifikationen für Hydraulische Seitenverschiebung T315, Standard-Kette

Länge des Standardauslegers 60 " 1524 mm
Fräsbreite 8 " 203 mm
Kettentyp Standard Standard
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtbreite 74.8 " 1901 mm
Gesamtlänge 118.5 " 3010 mm
Gewicht 1287.1 lb 583.8 kg
Gesamthöhe 30.9 " 786 mm
Optimaler Hydraulikstrom 95–152 l/min (25–40 Gallonen pro Minute) 95–152 l/min (25–40 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 207–310 bar (3300–4500 psi) 207–310 bar (3300–4500 psi)
Geschwindigkeit der Antriebswelle bei max. Fördermenge 207/min 207/min
Seitenverschiebung 22 " 559 mm
Maximaler Schneckenabstand 21 " 534 mm
Aushubschneckendurchmesser 18 " 457 mm
Optionale Schnittbreite 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") 152, 254, 305 mm (6, 10, 12")

Vergleichen Sie Hydraulische Seitenverschiebung T315, Standard-Kette mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktkettenlader 259D und -Grabenzieheranbaugerät T9B beim Grabenaushub

Cat®-Grabenzieher T9B im Einsatz in der Landschaftsgestaltung

Cat®-Grabenzieher im Einsatz

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktkettenlader 259D und -Grabenzieheranbaugerät T9B beim Grabenaushub
Cat®-Grabenzieher T9B im Einsatz in der Landschaftsgestaltung
Cat®-Grabenzieher im Einsatz