Hydraulische Seitenverschiebung T109, ohne Kette

Hydraulische Seitenverschiebung T109, ohne Kette Grabenzieher

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Länge des Standardauslegers
36 "
914 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss
Gesamtbreite
56.1 "
1426 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zum Ziehen schmaler, gerader Gräben für Strom-, Telefon- und Rundfunkkabel sowie für Wasser- und Gasrohre.
Direktantriebssystem

Direktantriebssystem

Das Direktantriebssystem weist einen drehzahlveränderlichen, bidirektionalen Zahnringmotor auf, der für optimale Kettengeschwindigkeit und Kettenzugkraft und höchstes Drehmoment für den Grabenaushub in unterschiedlichsten Böden sorgt.
Hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung

Hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung

Die hydraulische oder manuelle Seitenverschiebung ermöglicht einen flexiblen Grabenaushub in der Nähe von Strukturen oder Hindernissen. Die hydraulische Seitenverschiebung, die beim T315 serienmäßig (beim T109 und T112 optional) ist, wird vom Fahrerraum aus mit dem serienmäßigen Wahlschalter für den Zusatzhydraulikkreis gesteuert.
Optionale Kettentypen und Schnittbreiten

Optionale Kettentypen und Schnittbreiten

Die optionalen Kettentypen und Schnittbreiten sind für bestimmte Böden, Grabenaushubanforderungen und Grabenbreiten erhältlich. Zu diesen Kettentypen gehören Standard, Combo, Terminator und Rockfrost.
Schraub-Aushubschnecke mit großem Durchmesser

Schraub-Aushubschnecke mit großem Durchmesser

Die Schraub-Aushubschnecke mit großem Durchmesser sorgt für bessere Entfernung von loser Erde aus dem Grabbereich und ermöglicht eine schnelle, einfache Entfernung und Wartung.
Optionale Schraub-Grabensohlenstange

Optionale Schraub-Grabensohlenstange

Die optionale Schraub-Grabensohlenstange mit Kufe verbessert die Erdentfernung und sorgt für einen sauberen Graben. Kufen sind in verschiedenen Größen für unterschiedliche Grabenbreiten verfügbar.

Produktspezifikationen für Hydraulische Seitenverschiebung T109, ohne Kette

Länge des Standardauslegers 36 " 914 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 56.1 " 1426 mm
Gesamtlänge 92.4 " 2348 mm
Gewicht 925.1 lb 419.6 kg
Gesamthöhe 30.9 " 786 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Geschwindigkeit der Antriebswelle bei max. Fördermenge 203/min 203/min
Seitenverschiebung 16.5 " 419 mm
Maximaler Schneckenabstand 21 " 534 mm
Aushubschneckendurchmesser 18 " 457 mm
Optionale Schnittbreite 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12")

Vergleichen Sie Hydraulische Seitenverschiebung T109, ohne Kette mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts