Übersicht
Löffelgreifer mit steifer Verbindung weisen eine steife Verbindung auf.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 6 angezeigt
| Anzahl Zähne/Zinken | 4/2 4/2 |
| Gesamtbreite | 17 " 432 mm |
| Länge | 46.8 " 1189 mm |
| Höhe eingefahren | 22.8 " 578 mm |
| Gewicht | 312.6 lb 141.8 kg |
| Drehung | 78 Grad 78 Grad |
| Zinkenabstand | 10 " 254 mm |
| Zinkenstärke | 0.8 " 20 mm |
| Einschließlich Zinken | Ja Ja |
| Maschinenklasse | Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts