475 mm (19"), 4 Zähne/2 Zinken
NEU

475 mm (19"), 4 Zähne/2 Zinken Mehrzweck-Löffelgreifer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Länge
39.3 "
998 mm
Höhe eingefahren
18.3 "
464 mm
Gesamtbreite
18.7 "
475 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Die Cat®-Mehrzweck-Löffelgreifer sind zweckmäßig gestaltet. Diese Bauweise ist perfekt für Bagger, die von einem Löffelgreifer für das gelegentliche Umschlagen kleinerer und leichterer Materialien profitieren können. Am besten geeignet sind sie für Maschinen, die nicht den ganzen Tag über für den Materialumschlag im Einsatz sind.
Vielseitig

Vielseitig

Mehrzweck-Löffelgreifer sind insoweit universell einsetzbar, da sie mit fast allen Löffeln und Schnellwechslern kompatibel sind. Sie eignen sich besonders für gemischte Flotten bestehend aus Maschinen mit unterschiedlichen Löffel- und Schnellwechsler-Kombinationen.
Einfache Installation

Einfache Installation

Falls die Maschine nicht bereits werksseitig mit einer Halterung ausgestattet ist, kann diese optional an den Stiel geschweißt werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen.
Zylinderdämpfer

Zylinderdämpfer

Ein Dämpfer im Löffelgreiferzylinder federt den Daumen ab, wenn er in seine Ausgangsposition eingefahren wird. Dadurch wird die Abnutzung der Komponenten durch unnötige Stöße verringert und der Bediener kann sich auf andere Aufgaben konzentrieren.
Absperrventile/Schnellkupplungen

Absperrventile/Schnellkupplungen

Ermöglichen den Anbau anderer Arbeitsgeräte ohne den Löffelgreifer abbauen zu müssen (z. B. Hammer). Das Absperrventil dient gleichzeitig als hydraulische Verriegelung, wenn es nicht genutzt wird. Mit Schnellkupplungen ist es möglich, den Löffelgreifer abzukuppeln und ein anderes Werkzeug zu verwenden, während der Löffelgreifer noch am Stiel befestigt ist.
Einziehbarer Löffelgreifer

Einziehbarer Löffelgreifer

Dank des einziehbaren Löffelgreifer kann der Löffel bei Nichtgebrauch normal beladen werden.

Produktspezifikationen für 475 mm (19"), 4 Zähne/2 Zinken

Länge 39.3 " 998 mm
Höhe eingefahren 18.3 " 464 mm
Gesamtbreite 18.7 " 475 mm
Gewicht 288.1 lb 130.7 kg
Drehung 133 Grad 133 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 4/2 4/2
Zinkenabstand 10 " 254 mm
Zinkenstärke 0.8 " 20 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 475 mm (19"), 4 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  475 mm (19"), 4 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen