437 mm (17"), 4 Zähne/2 Zinken
NEU

437 mm (17"), 4 Zähne/2 Zinken Löffelgreifer mit steifer Verbindung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Anzahl Zähne/Zinken
4/2
4/2
Gesamtbreite
17.2 "
437 mm
Länge
38.1 "
969 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Löffelgreifer mit steifer Verbindung eignen sich für viele sperrige, unregelmäßig geformte Objekte, wie sie in Abbruchwesen, Industrie, Bauwesen, Recycling, Landschaftsgestaltung, bei Aufräumarbeiten nach Unwettern und in anderen anspruchsvollen Anwendungen zu finden sind.
Einstellbares Gestänge

Einstellbares Gestänge

Das in drei Positionen einstellbare Gestänge ermöglicht es, den Löffelgreifer mit Objekten vielerlei Größen einzusetzen.
Haltbare Zinken

Haltbare Zinken

Die Zinken aus T1-Stahl sind selbst bei einigen der härtesten Materialien wie Fels und Beton biege- und abriebbeständig.
Einziehbarer Löffelgreifer

Einziehbarer Löffelgreifer

Dank des einziehbaren Löffelgreifer kann der Löffel bei Nichtgebrauch normal beladen werden.
Querrohr-Konstruktion

Querrohr-Konstruktion

Sorgt für Stabilität und bietet gleichzeitig eine optimale Sicht auf den Löffel beim Heben unregelmäßiger Lasten.
Zinkenabstand Löffelgreifer

Zinkenabstand Löffelgreifer

Dank dem optimierten Abstand zwischen Zinken und Löffelzahn können Löffelgreifer und Löffel reibungslos ineinandergreifen. Für verschiedene Löffelbreiten kann ein und derselbe Löffelgreifer eingesetzt werden, wodurch maximale Flexibilität erreicht wird.

Produktspezifikationen für 437 mm (17"), 4 Zähne/2 Zinken

Anzahl Zähne/Zinken 4/2 4/2
Gesamtbreite 17.2 " 437 mm
Länge 38.1 " 969 mm
Höhe eingefahren 18.3 " 464 mm
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Drehung 78 Grad 78 Grad
Zinkenabstand 10 " 254 mm
Zinkenstärke 0.8 " 20 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 437 mm (17"), 4 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  437 mm (17"), 4 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen