435 mm (17") 6 Zähne/2 Zinken

Mehrzweck-Löffelgreifer 435 mm (17") 6 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Länge
46.8 "
1189 mm
Höhe eingefahren
22.7 "
576 mm
Gesamtbreite
17.1 "
435 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 435 mm (17") 6 Zähne/2 Zinken

Länge 46.8 " 1189 mm
Höhe eingefahren 22.7 " 576 mm
Gesamtbreite 17.1 " 435 mm
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Drehung 133 Grad 133 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 6/2 6/2
Zinkenabstand 10 " 254 mm
Zinkenstärke 0.8 " 20 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 8 Tonnen Minibagger, 8 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 435 mm (17") 6 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  435 mm (17") 6 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen