Atelieraufnahme

Schnellwechsler S S-40 Bolzengreifer, 3 Tonnen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
92.6 lb
42 kg
Kapazität Lasthaken
4409.2 lb
2000 kg
Breite
10 "
254 mm

Übersicht

Der Schnellwechsler S ist ein spezieller Schnellwechsler mit Bolzengreifer Er gewährleistet die Austauschbarkeit von Anbaugeräten innerhalb einer Flotte von Maschinen mit unterschiedlichen Plattformen. Zu seinen Hauptmerkmalen zählen: durchgängig fester Sitz, geringer Versatz und hohe Zuverlässigkeit.

Produktspezifikationen für S-40 Bolzengreifer, 3 Tonnen

Gewicht 92.6 lb 42 kg
Kapazität Lasthaken 4409.2 lb 2000 kg
Breite 10 " 254 mm
Gesamtlänge 18.5 " 470 mm
Gesamthöhe 10.3 " 262 mm
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert
Maximaler Betriebsdruck 4351.1 psi 300 bar
Schnellwechslertyp S-40 Bolzengreifer S-40 Bolzengreifer

Vergleichen Sie S-40 Bolzengreifer, 3 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts