950H/L VCE

VCE-Schnellwechsler 950H/L VCE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kompatibilität
L90 – L120
L90 – L120
Gewicht
1003 lb
455 kg

Übersicht

Das Cat® VCE-Schnellwechslersystem bietet Konformität mit ISO 23727:2009, Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anbaugeräten und eine verbesserte

Funktionen auf einen Blick

Cat

100 % Kompatibilität

<ul><li>Verwenden Sie Ihren Cat-Lader mit allgemein verfügbaren Arbeitsgeräten, die Sie vielleicht sogar bereits besitzen.</li><li>Vereinfachen Sie das Werkzeugmanagement in gemischten Maschinenflotten.</li><li>Erfüllen Sie die ISO237727:2009-Norm für Lader-Schnellwechsler.</li></ul>
Cat

Mehr Ausbrechkraft, bessere Leistung

<ul><li>Kompromisse bei der Leistung sind nicht nötig – dieses Schnellwechsler-System wurde für Ihren Cat-Radlader entworfen und gebaut.</li>
<li>Die statische Kipplast ist um 2 % und die Ausbrechkraft um 4 % besser als bei Drittanbieter- oder Erstausrüster-Schnellwechslern.</li>
<li>Das Gewicht und der Versatz des Schnellwechslers wurden ebenfalls verringert.</li>
</ul>
Cat

Vollständige Lösung aus einer Quelle

<ul><li>Entscheiden Sie sich für die vollständige Erstausrüsterlösung, um die Produktivität auf der Baustelle sicherzustellen.</li>
<li>Von Ihrem lokalen Cat-Händler erhalten Sie alles – von der Zahnspitze bis zum Kühler.</li>
<li>Der Schnellwechsler wird durch eine Reihe VCE-kompatibler Löffel und Anbaugeräte unterstützt, die für Cat-Lader optimiert sind.</li>
</ul>

Produktspezifikationen für 950H/L VCE

Kompatibilität L90 – L120 L90 – L120
Gewicht 1003 lb 455 kg

Vergleichen Sie 950H/L VCE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hero

Hero