980M VCE

VCE-Schnellwechsler 980M VCE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kompatibilität
L220
L220
Gewicht
2260 lb
1025 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

100 % Kompatibilität

<ul><li>Verwenden Sie Ihren Cat-Lader mit allgemein verfügbaren Arbeitsgeräten, die Sie vielleicht sogar bereits besitzen.</li><li>Vereinfachen Sie das Werkzeugmanagement in gemischten Maschinenflotten.</li><li>Erfüllen Sie die ISO237727:2009-Norm für Lader-Schnellwechsler.</li></ul>
Cat

Mehr Ausbrechkraft, bessere Leistung

<ul><li>Kompromisse bei der Leistung sind nicht nötig – dieses Schnellwechsler-System wurde für Ihren Cat-Radlader entworfen und gebaut.</li>
<li>Die statische Kipplast ist um 2 % und die Ausbrechkraft um 4 % besser als bei Drittanbieter- oder Erstausrüster-Schnellwechslern.</li>
<li>Das Gewicht und der Versatz des Schnellwechslers wurden ebenfalls verringert.</li>
</ul>
Cat

Vollständige Lösung aus einer Quelle

<ul><li>Entscheiden Sie sich für die vollständige Erstausrüsterlösung, um die Produktivität auf der Baustelle sicherzustellen.</li>
<li>Von Ihrem lokalen Cat-Händler erhalten Sie alles – von der Zahnspitze bis zum Kühler.</li>
<li>Der Schnellwechsler wird durch eine Reihe VCE-kompatibler Löffel und Anbaugeräte unterstützt, die für Cat-Lader optimiert sind.</li>
</ul>

Produktspezifikationen für 980M VCE

Kompatibilität L220 L220
Gewicht 2260 lb 1025 kg

Vergleichen Sie 980M VCE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hero

Hero

Aktuelle Angebote für  980M VCE

Weitere Angebote anzeigen