Peso | 165.3 lb 75 kg |
Anchura total | 17.7 pulg 450 mm |
Carcasa estandarizada | 29.8 pulg 758 mm |
Altura total | 12.3 pulg 312 mm |
Diámetros de bulón | 45/50 mm (1,77/1,97 pulg) 45/50 mm (1,77/1,97 pulg) |
Tipo de interfaz | Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10 |