Toma en estudio

Soportes Soporte de montaje, mecanismo de enganche al bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Peso
165.3 lb
75 kg
Anchura total
17.7 pulg
450 mm

Información general

Soporte de montaje para uso con martillos de la serie H.

Especificaciones del producto para Soporte de montaje, mecanismo de enganche al bulón

Tipo de interfaz Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón
Peso 165.3 lb 75 kg
Anchura total 17.7 pulg 450 mm
Carcasa estandarizada 29.2 pulg 742 mm
Altura total 13 pulg 329 mm
Diámetros de bulón 45/50 mm (1,77/1,99 pulg) 45/50 mm (1,77/1,99 pulg)

Compare Soporte de montaje, mecanismo de enganche al bulón con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha