Ofrece control óptimo de su herramienta para una mayor flexibilidad.
Un punto único de entrada para la grasa permite engrasar la unidad completa de manera rápida y fácil.
Se utiliza para recoger objetos como tubos o residuos.
Solución sin mantenimiento que distribuye con más eficacia el calor, con lo que ofrece una mejor lubricación que la grasa.
Caja de engranaje con un par de rotación alto y capacidad de traba automática que permite la excavación en todas las direcciones a plena potencia, de modo que puede aceptar las fuerzas máximas de la máquina y dividir la carga a lo largo de toda la construcción del TRS.
Las válvulas soportan las presiones de retención e impiden el movimiento del cilindro sometido a restricciones de carga.
El indicador de verificación visual permite al operador confirmar de manera visual, desde la cabina, que el acoplador trabó satisfactoriamente el accesorio en la posición correcta.
El LCS incorpora un sensor de posición electrónico integrado en el cilindro hidráulico del acoplador rápido. Este sensor ofrece una entrada precisa y confiable a un procesador electrónico montado dentro del acoplador rápido. El microprocesador ofrece comunicación digital al Módulo de Control Electrónico (ECM, Electronic Control Module) de la máquina de MHE de próxima generación mediante un mazo de cables eléctricos. A continuación, estos datos se muestran en la pantalla del operador, que ofrecerá indicaciones sonoras cuando cambie el estado de traba.