730

730 Camiones articulados de tres ejes

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga útil nominal
31 ton (EE.UU.)
28 t
Colmada (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

FIABILIDAD DEMOSTRADA

FIABILIDAD DEMOSTRADA

        
  • El Motor Cat C13A ofrece un alto rendimiento de la máquina en una variedad de aplicaciones.
  •     
  • Mayor confiabilidad gracias a los elementos comunes y la simplicidad del diseño, con una larga vida útil hasta el reparo.
  •     
  • El impacto minimizado de los sistemas de emisiones ofrece una excelente respuesta y una gran potencia.
  •     
  • El retardador del freno de compresión del motor mejora la respuesta y aumenta la potencia de retardo para un descenso controlado de pendientes.
VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

        
  • Se realizan extensas pruebas en todas las estructuras y componentes, donde además se aplica la experiencia del cliente.
  •     
  • La suspensión avanzada permite alcanzar una mayor velocidad en terrenos difíciles al tiempo que suaviza las cargas de impacto.
  •     
  • La suspensión delantera oscila ±6° para una conducción suave.
  •     
  • Los bastidores están diseñados para resistir cargas de torsión, reducir el esfuerzo en el área del enganche y optimizar la geometría de la suspensión.
  •     
  • Además, están soldados por robot para lograr la máxima durabilidad.
  •     
  • La caja del camión rediseñada cuenta con un borde superior reforzado en el riel lateral.
LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

        
  • El control automático de tracción avanzado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) reduce el resbalamiento de las ruedas para lograr máxima tracción y productividad. Completamente automático sin intervención del operador.
  •     
  • La función de límite de altura de la caja permite a los operadores establecer parámetros de altura superior e inferior. Esto ayuda a aumentar la eficiencia del ciclo y garantizar que la máquina funcione dentro de las limitaciones del sitio de trabajo.
  •     
  • El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) permite gestionar el retardador sin interacciones del operador. Completamente automático, siempre.
  •     
  • El control de levantamiento asistido permite inclinar y bajar automáticamente la caja del camión con solo presionar un interruptor.
  •     
  • La palanca combinada de levantamiento y transmisión, exclusiva de Caterpillar, incorpora múltiples controles en la palanca de transmisión para proporcionar un control fácil e intuitivo de las marchas y las funciones de levantamiento. Esto reduce las interacciones del operador hasta en un 50 %.
  •     
  • La solución optativa de calentamiento de la caja reduce la carga residual en aplicaciones específicas.
EFICACIA CON GRAN POTENCIA

EFICACIA CON GRAN POTENCIA

        
  • La modalidad ECO reduce el consumo de combustible sin incidir en la productividad y se puede activar con un solo botón.
  •     
  • El diseño de la máquina de última generación mejora la economía del combustible con costos de mantenimiento minimizados y la misma gran potencia y respuesta.
  •     
  • Los innovadores sistemas de gestión del aire optimizan el flujo de aire y mejoran la potencia y la eficiencia del combustible.
  •     
  • Las plataformas de los inyectores avanzados C de inyección unitaria de control electrónico y accionamiento mecánico (MEUI™, Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection) ofrecen presiones de inyección más altas y regímenes de combustible más precisos.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • El espacio interior está diseñado para que todos los aspectos del funcionamiento de la máquina sean lo más sencillos posible para cada operador.
  •     
  • Un panel táctil mejora la experiencia del operador, mientras que un selector de dial proporciona un control intuitivo de la interfaz de pantalla táctil actualizada.
  •     
  • Un sistema optativo cuenta con cuatro cámaras discretas para mejorar la visibilidad del operador alrededor de la máquina, mientras que un sistema de detección integrado proporciona alertas visuales y sonoras para indicar la presencia de objetos cercanos.
  •     
  • La columna de dirección inclinable y telescópica está diseñada para la comodidad y el control del operador. Esta columna ajustable permite a los conductores ajustar la posición del volante para lograr una ergonomía óptima, especialmente durante jornadas de trabajo largas u operaciones en terrenos difíciles.
  •     
  • Los diseños de control y pantalla simples e intuitivos permiten al operador centrarse en la operación segura de la máquina mientras mantiene la productividad.
  •     
  • La pantalla táctil permite una fácil monitorización y ajuste de los sistemas.
  •     
  • Realice y reciba llamadas manos libres a través del estéreo optativo equipado con Bluetooth®.
  •     
  • El sistema de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefacción, ventilación y aire acondicionado) ahora se gestiona a través de la pantalla principal, con controles accesibles mediante el selector de dial o la pantalla táctil para una mayor comodidad del operador.
  •     
  • La cabina cuenta con soluciones de almacenamiento dedicadas para artículos de uso diario, lo que ofrece comodidad y organización para el operador.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

        
  • Sistemas integrados que le permiten tomar decisiones oportunas y basadas en hechos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos.
  •     
  • El sistema Product Link™ se conecta a la máquina de forma inalámbrica, lo que le permite supervisar la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico.
  •     
  • La tecnología de carga útil mejorada permite a los operadores ver los pesos de la carga en tiempo real en la pantalla integrada. El software y los sensores actualizados proporcionan datos precisos.
  •     
  • Luces indicadoras de carga útil externas que alertan al cargador cuando debe detenerse, lo que reduce el riesgo de sobrecarga de la máquina.
  •     
  • El software Stability Assist comparte datos a través de VisionLink®, lo que aumenta permite conocer el historial de la máquina si se ha producido un vuelco.

Especificaciones del producto para 730

Modelo de motor Cat® C13A Cat® C13A
Potencia bruta (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Potencia neta (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Nota (1) La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm.
Nota (2) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (3) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según las condiciones de referencia SAE.
Nota (5) Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1579 lbf·pie 2141 N·m
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1554 lbf·pie 2107 N·m
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Carga útil nominal 31 ton (EE.UU.) 28 t
Colmada (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
A ras 18.2 yd³ 13.9 m³
Compuerta posterior colmada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Compuerta trasera al ras 19.1 yd³ 14.6 m³
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21 milla/h 34 km/h
Avance: 5 29 milla/h 47 km/h
Avance: 6 34 milla/h 55 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado.
Nota (2) Puede ser necesario el uso de protección auditiva si se opera el equipo con la cabina o la estación del operador abiertas, si no se han seguido correctamente los procedimientos de mantenimiento, o si se trabaja con puertas y ventanas abiertas durante períodos prolongados o en entornos con altos niveles de ruido. Puede ser necesario el uso de protección auditiva si se opera el equipo con la cabina o la estación del operador abiertas, si no se han seguido correctamente los procedimientos de mantenimiento, o si se trabaja con puertas y ventanas abiertas durante períodos prolongados o en entornos con altos niveles de ruido.
Eje delantero: vacío 30997 lb 14060 kg
Eje central: sin carga 10428 lb 4730 kg
Eje trasero: vacío 9943 lb 4510 kg
Total: sin carga 51368 lb 23300 kg
Eje delantero: carga nominal 7165 lb 3250 kg
Eje central: carga nominal 27282 lb 12375 kg
Eje trasero: carga nominal 27282 lb 12375 kg
Total: carga nominal 61729 lb 28000 kg
Eje delantero: con carga 38162 lb 17310 kg
Eje central: con carga 37710 lb 17105 kg
Eje trasero: con carga 37225 lb 16885 kg
Total: con carga 113097 lb 51300 kg
Tipo Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450 Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Tanque de combustible 106 gal (EE.UU.) 400 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE.UU.) 123 L
Cárter del motor 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tiempo de levantamiento 12 s 12 s
Tiempo de bajada 8 s 8 s
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina: FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cabina: ROPS ISO 3471 (2008) ISO 3471 (2008)
Dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 210 pulg 5332 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25.
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Excavadoras Hidráulicas 350/352: pasadas 4-5 4-5
Excavadoras Hidráulicas 336: pasadas 5-6 5-6
Cargadores de ruedas 972/972 XE: pasadas 3-4 3-4
Cargadores de ruedas 966/966 XE: pasadas 4 4
Cargador de ruedas 962: pasadas 4-5 4-5
Cargador de ruedas 950: pasadas 5 5
Nota Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 730 es excelente para combinarlo con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336 y los Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido. Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 730 es excelente para combinarlo con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336 y los Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido.

730 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Espejos: exteriores
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Palanca combinada de control del dispositivo de levantamiento y selección de marchas
  • Salidas de aire regulables
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Visera
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Aire acondicionado
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor

TECNOLOGÍA

  • Cat® Detect con Stability Assist
  • Product Link Cellular PLE643

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Bocina
  • Sistema eléctrico: 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Interruptor general principal
  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C13A
  • Transmisión de cambio automático de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial transversal
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Transmisión CX31
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

SEGURIDAD

  • Cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos / Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (ROPS/FOPS)
  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de retroceso

PROTECTORES

  • Radiador
  • Cárter
  • Protector contra derrames en la parte delantera de la caja del camión, parte integral de la caja fabricada
  • Ventana trasera

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Protección contra vandalismo: tapas con traba
  • Guardabarros: montados en los arcos de las ruedas y en la caja, con ataduras para transporte
  • Seis neumáticos radiales 23.5R25
  • Válvulas de muestreo S·O·S

730 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Espejos motorizados y calefaccionados
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth®
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos del asiento del operador
  • Persianas de las ventanas
  • Limpia y lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍA

  • Sistema Monitor Cat Payload
  • Operator Coaching
  • Product Link Dual PLE683

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Baliza intermitente LED
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo

EQUIPO OPTATIVO

  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin caja)
  • Distancia entre ejes larga del chasis sin accesorios (sin caja)
  • Revestimientos de la caja
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Caja calentada por el escape
  • Llenado rápido de combustible
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Compuerta de cola plegable
  • Insonorización
  • Seis neumáticos radiales 750/65R25
  • Calzos para ruedas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Explore la tecnología

Vea cómo 730 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Camión Articulado 730

Camión Articulado 730

Camión Articulado 730

Camión Articulado 730

Camión Articulado 730

Camión Articulado 730
Camión Articulado 730
Camión Articulado 730
Camión Articulado 730
Camión Articulado 730