Motor
| Modelo de motor | Cat® C13 Cat® C13 |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 375 hp 280 kW |
| Potencia neta (SAE J1349) | 367 hp 274 kW |
| Potencia del motor (ISO 14396) | 370 hp 276 kW |
| Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
| Carrera | 6.2 pulg 157 mm |
| Cilindrada | 762.8 pulg³ 12.5 L |
| Nota (1) | La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm. |
| Nota (2) | La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. |
| Nota (3) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima. |
| Nota (4) | La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE. |
| Nota (5) | Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. / Stage II de la Unión Europea o en cumplimiento con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. / Stage IIIA de la Unión Europea. Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. / Stage II de la Unión Europea o en cumplimiento con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. / Stage IIIA de la Unión Europea. |
| Sin reducción de potencia del motor por debajo de | 12500 pie 3810 m |
| Par bruto máximo del motor (SAE J1995) | 1579 lbf·pie 2141 N·m |
| Par neto máximo del motor (SAE J1349) | 1554 lbf·pie 2107 N·m |
| Velocidad a par máximo del motor | 1200 rpm 1200 rpm |