730 EJ

Camiones articulados de tres ejes 730 EJ

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga útil nominal
30 ton (EE.UU.)
27.1 t
Colmada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

FIABILIDAD DEMOSTRADA

FIABILIDAD DEMOSTRADA

        
  • El Motor Cat C13A ofrece una fiabilidad comprobada en una variedad de aplicaciones.
  •     
  • El control del acelerador basado en el terreno suaviza el accionamiento del acelerador en terrenos difíciles para mejorar la calidad de conducción.
  •     
  • Mayor confiabilidad gracias a los elementos comunes y la simplicidad del diseño, con una larga vida útil hasta el reparo.
  •     
  • El impacto minimizado del sistema de control de emisiones permite una excelente respuesta y una gran potencia.
  •     
  • El freno de compresión del motor mejora la respuesta y aumenta la potencia de retardo para un descenso controlado en pendientes.
EXPANDA SUS CAPACIDADES

EXPANDA SUS CAPACIDADES

        
  • El camión puede expulsar y esparcir el material mientras se desplaza, lo que reduce la necesidad de usar equipos adicionales de esparcimiento y explanación. La expulsión en movimiento da como resultado tiempos de ciclo más rápidos.
  •     
  • La expulsión de la carga sin levantar la caja mantiene la estabilidad de la máquina y permite dispersar el material en pendientes, taludes y terrenos muy blandos, especialmente en vertederos.
  •     
  • El camión puede realizar la expulsión en áreas donde el espacio libre es reducido, como alrededor de cables en altura o en túneles y operaciones subterráneas.
  •     
  • El diseño de la caja elimina prácticamente la adherencia de material a la misma, lo que aumenta la productividad, mejora la eficiencia del combustible y reduce el costo por tonelada.
  •     
  • La hoja expulsora está fabricada en acero de alta resistencia y utiliza una tecnología similar a la probada en las mototraíllas Cat.
  •     
  • Un cilindro de doble efecto, tres etapas y alta velocidad está diseñado específicamente para el montaje horizontal y la expulsión uniforme de la carga.
VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

        
  • Se realizan extensas pruebas en todas las estructuras y los componentes y se validan según la experiencia del cliente.
  •     
  • La suspensión avanzada permite alcanzar una mayor velocidad en terrenos difíciles al tiempo que suaviza las cargas de impacto.
  •     
  • La suspensión delantera oscila ±6° para una conducción suave.
  •     
  • Los bastidores están diseñados para resistir cargas de torsión, reducir el esfuerzo en el área del enganche y optimizar la geometría de la suspensión.
  •     
  • Además, cuentan con una soldadura robótica para lograr la máxima durabilidad.
  •     
  • La protección de cambio de dirección evita daños en el tren de fuerza cuando se pasa rápidamente de una marcha de retroceso a una de avance y viceversa.
LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

        
  • El control automático de tracción avanzado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) reduce el resbalamiento de las ruedas, lo que proporciona la máxima tracción y productividad. Completamente automático sin intervención del operador.
  •     
  • El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) permite gestionar el retardador sin interacciones del operador. Completamente automático, siempre.
  •     
  • El control de levantamiento asistido permite la expulsión automática de la carga.
  •     
  • La palanca combinada de expulsión y transmisión, exclusiva de Caterpillar, incluye múltiples controles en la palanca de transmisión, incorpora el freno de estacionamiento y reduce la interacción del operador hasta en un 50 %.
EFICACIA CON GRAN POTENCIA

EFICACIA CON GRAN POTENCIA

        
  • La modalidad ECO reduce el consumo de combustible sin incidir en la productividad y se puede activar con un solo botón.
  •     
  • Este diseño de la máquina mejora la economía del combustible con costos de mantenimiento minimizados y la misma gran potencia y respuesta.
  •     
  • Las plataformas de los inyectores avanzados C de inyección unitaria de control electrónico y accionamiento mecánico (MEUI™, Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection) ofrecen presiones de inyección más altas y regímenes de combustible más precisos.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • La columna de dirección inclinable y telescópica está diseñada para la comodidad y el control del operador. Esta columna ajustable permite a los conductores ajustar la posición del volante para lograr una ergonomía óptima, especialmente durante jornadas de trabajo largas u operaciones en terrenos difíciles.
  •     
  • Los diseños de control y pantalla simples e intuitivos permiten al operador centrarse en la operación segura de la máquina mientras mantiene la productividad.
  •     
  • La cabina es espaciosa y cuenta con asientos posicionados para una visibilidad óptima del operador y del instructor.
  •     
  • La pantalla táctil permite una fácil supervisión y ajuste de los sistemas.
  •     
  • Realice y reciba llamadas manos libres a través del estéreo optativo equipado con Bluetooth®.
  •     
  • El sistema de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefacción, ventilación y aire acondicionado) ahora se gestiona a través de la pantalla principal, con controles accesibles mediante el selector de dial o la pantalla táctil para una mayor comodidad del operador.
  •     
  • La cabina cuenta con soluciones de almacenamiento dedicadas para artículos de uso diario, lo que ofrece comodidad y organización para el operador.

Especificaciones del producto para 730 EJ

Modelo de motor Cat® C13A Cat® C13A
Potencia bruta (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Potencia neta (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 370 hp 276 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm.
Nota (3) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 274 kW (367 hp), según las condiciones de referencia SAE.
Nota (5) Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 13100 pies 3990 m
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1350 lbf·pie 1830 N·m
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1335 lbf·pie 1810 N·m
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Carga útil nominal 30 ton (EE.UU.) 27.1 t
Colmada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A ras 17.7 yd³ 13.5 m³
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21 milla/h 34 km/h
Avance: 5 29 milla/h 47 km/h
Avance: 6 34 milla/h 55 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado.
Nota (2) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (o bien cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente, o bien cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados, o bien en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (o bien cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente, o bien cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados, o bien en ambientes con altos niveles de ruido.
Eje delantero: vacío 32783 lb 14870 kg
Eje central: sin carga 12412 lb 5630 kg
Eje trasero: vacío 11927 lb 5410 kg
Total: sin carga 57122 lb 25910 kg
Eje delantero: carga nominal 1433 lb 650 kg
Eje central: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Eje trasero: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Total: carga nominal 59745 lb 27100 kg
Eje delantero: con carga 34216 lb 15520 kg
Eje central: con carga 41568 lb 18855 kg
Eje trasero: con carga 41083 lb 18635 kg
Total: con carga 116867 lb 53010 kg
Tipo Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450 Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450
Tiempo de expulsión 12 s 12 s
Tiempo de retracción 15 s 15 s
Tanque de combustible 106 gal (EE.UU.) 400 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 32.5 gal (EE.UU.) 123 L
Cárter del motor 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Transmisión 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Frenos ISO 3450 (2011) ISO 3450 (2011)
Cabina: FOPS ISO 3449 Level II (2005) ISO 3449 Level II (2005)
Cabina: ROPS ISO 3471 (2008) ISO 3471 (2008)
Dirección ISO 5010 (2019) ISO 5010 (2019)
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 152 pulg 3849 mm
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 214 pulg 5424 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Excavadoras Hidráulicas 350/352: pasadas 4-5 4-5
Excavadoras Hidráulicas 336: pasadas 5-6 5-6
Cargadores de ruedas 972/972 XE: pasadas 3-4 3-4
Cargadores de ruedas 966/966 XE: pasadas 4 4
Cargador de ruedas 962: pasadas 4-5 4-5
Cargador de ruedas 950: pasadas 5 5
Nota Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 730 EJ es una excelente opción para combinarlo con Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, y con Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido. Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 730 EJ es una excelente opción para combinarlo con Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, y con Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido.

730 EJ Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Salidas de aire regulables
  • Palanca combinada de control del dispositivo de levantamiento y selección de marchas
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Espejos: exteriores
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control de expulsión
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Visera
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)

TECNOLOGÍA

  • Product Link Cellular PLE643
  • Cat® Detect con Stability Assist

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (2) sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Interruptor general principal
  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE FUERZA

  • Transmisión de cambio automático de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Motor Cat C13A
  • Transmisión CX31
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial transversal
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos / Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (ROPS/FOPS)

PROTECTORES

  • Ventana trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Protector contra derrames frontales de la caja del camión

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Guardabarros: montados en los arcos de las ruedas y en la caja, con ataduras para transporte
  • Válvulas de muestreo S·O·S
  • Seis neumáticos radiales 750/65 R25
  • Protección contra vandalismo: tapas con traba
  • Portón trasero hidráulico

730 EJ Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Espejos motorizados y calefaccionados
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos del asiento del operador
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth®
  • Asiento con calefacción/enfriamiento

TECNOLOGÍA

  • Sistema Monitor Cat Payload
  • Product Link Dual PLE683

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque en climas fríos (2 baterías adicionales)
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Baliza intermitente LED
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo

EQUIPO OPTATIVO

  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Caja calentada por el escape
  • Llenado rápido de combustible
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Calzos para ruedas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 730 EJ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Explorar las ofertas vigentes para  730 EJ

Ver más ofertas