Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³)

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
96 pulg
2438 mm
Altura
42.6 pulg
1081 mm
Peso
1896 lb
860 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³)

Ancho 96 pulg 2438 mm
Altura 42.6 pulg 1081 mm
Peso 1896 lb 860 kg
Longitud 40.1 pulg 1019 mm
Capacidad 1.75 yd³ 1.34 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha