Cucharón con acoplador de TI de 1,53m³ (2,0yd³)

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador de TI de 1,53m³ (2,0yd³)

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
96 pulg
2438 mm
Altura
43.4 pulg
1103 mm
Peso
2065.7 lb
937 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Diseño del cucharón

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.
Llenado del cucharón superior

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.
Herramientas de corte

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador de TI de 1,53m³ (2,0yd³)

Ancho 96 pulg 2438 mm
Altura 43.4 pulg 1103 mm
Peso 2065.7 lb 937 kg
Longitud 43.5 pulg 1106 mm
Capacidad 2 yd³ 1.53 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador de TI de 1,53m³ (2,0yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.