Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas

Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas Acopladores con traba de pasador para miniexcavadoras

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
174.2 lb
79 kg
Ancho
13.7 pulg
347 mm
Longitud
26 pulg
660 mm

Especificaciones del producto para Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas

Peso 174.2 lb 79 kg
Ancho 13.7 pulg 347 mm
Longitud 26 pulg 660 mm
Altura total 16 pulg 406 mm
Diámetro del pasador 2 pulg 50 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario No se requiere. No se requiere.

Vea cómo Manual, miniexcavadoras de 8 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha