Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5)

Reglones Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso estándar
6073 lb
2755 kg
Alcance estándar de pavimentación
2,4 - 4,7 m (8' - 15' 6")
2,4 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Ancho máximo de pavimentación
20.5 pies
6.25 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Versatilidad de aplicaciones

Versatilidad de aplicaciones

  • El alcance estándar de pavimentación de 2,44 m a 4,7 m (8' a 15' 6") y el ancho máximo de 6,25 m (20' 6") proporcionan un equilibrio entre las aplicaciones de pavimentación urbana y de carreteras.
  • Entre las aplicaciones comunes, se incluyen caminos urbanos y rurales, calles de subdivisión y carreteras.
  • Los extensores montados en la parte delantera facilitan maniobrar alrededor de obstáculos, ya que es posible retraerlos sin quitar primero el material del extensor.
  • Las opciones de berma eléctrica permiten crear bermas de 305 mm (12") o 457 mm (18") de ancho con una altura variable de hasta 102 mm (4").
Ajuste rápido

Ajuste rápido

  • Las consolas de mando del reglón están equipadas con ajuste de la altura de la mezcla para los sinfines, lo que permite modificar el flujo de material. Cuando está equipado con Cat® Grade Control, el ajuste de la relación del transportador o la altura del material del transportador pueden realizarse a través de la pantalla.
  • Los tensores exclusivos para el arrastre de la plancha del reglón en el extremo posterior ayudan a mantener un plano uniforme a lo ancho del reglón para mejorar la calidad de pavimentación y prolongar la vida útil de la plancha del reglón.
  • Se puede acceder fácilmente al ángulo de ataque del extensor desde la parte superior del bastidor del extensor.
  • Los ajustes de enrasado interior y exterior están conectados para proporcionar una modificación de un solo punto que garantiza un ajuste idéntico en todo el ancho del reglón.
  • Los topes de pendiente ayudan a mantener el rendimiento.
Flujo de materiales uniforme

Flujo de materiales uniforme

  • Los anchos de la plancha del reglón de 610 mm (24") en la principal y 210 mm (9") en el extensor proporcionan un flujo uniforme.
  • La opción de compuerta trasera con calefacción optimiza el flujo de material para mejorar las uniones longitudinales.
  • Los cilindros de extensión en línea y el diseño de bastidor rígido reducen la deflexión en los extensores para lograr una carpeta de mejor calidad.
Calentamiento rápido y distribución uniforme

Calentamiento rápido y distribución uniforme

  • El calentamiento de la plancha del reglón se realiza en tan solo 25 minutos a 130 °C (266 °F).
  • El exclusivo monitoreo de zona permite que continúe el calentamiento en caso de que ocurra una falla en el sensor de temperatura.
  • Los elementos calefactores duraderos, combinados con la supervisión por zonas, ayudan a garantizar una distribución uniforme del calor y unas texturas de asfalto suaves
Funcionamiento simple

Funcionamiento simple

  • El control proporcional del extensor proporciona un ajuste suave cuando se realiza la transición de anchos de pavimentación
  • Las consolas de mando de la regla están equipadas con un dial de altura de la mezcla para los sinfines y los transportadores, lo que permite modificar el flujo de material
  • Los controles de potencia para la inclinación y la altura del extensor permiten a los operadores adaptarse rápidamente a los diferentes ángulos de la carpeta y texturas de la superficie.
Control de pendiente (optativo)

Control de pendiente (optativo)

  • El control del sistema de alimentación independiente incluye funciones manuales y de pausa para cada sinfín y transportador.
  • Función de parada de emergencia del motor
  • Se pueden realizar fácilmente ajustes sencillos del punto de remolque y de la berma con buena visibilidad desde una ubicación remota.

Especificaciones del producto para Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5)

Peso estándar 6073 lb 2755 kg
Alcance estándar de pavimentación 2,4 - 4,7 m (8' - 15' 6") 2,4 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Ancho máximo de pavimentación 20.5 pies 6.25 m
Profundidad máxima de pavimentación 10 pulg 250 mm
Tiempo de calentamiento: ancho máximo 25 minutos 25 minutos
Tiempo de calentamiento: ancho estándar 15 minutos 15 minutos
Alcance de la comba -5 % a +10 % -5 % a +10 %
Gama de velocidad vibratoria 0 a 3.000 vpm 0 a 3.000 vpm
Alcance de altura del extensor -41 mm a +6,25 mm -41 mm a +6,25 mm
Alcance de la pendiente del extensor 0 % a 9 % 0 % a 9 %
Ancho mínimo: compuertas traseras conectadas 102 pulg 2590 mm
Longitud de transporte: tractor y reglón 18.1 pies 5505 mm
Ancho de las planchas del reglón: desde el frente hasta la parte trasera, reglón principal 24 pulg 616 mm
Ancho de las planchas del reglón: desde el frente hasta la parte trasera, con extensores 9 pulg 228 mm
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, compuertas traseras conectadas 86 pulg 2191 mm
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, sin compuertas traseras 59 pulg 1509 mm

Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5) Equipos estándar

Suministro de materiales

  • Tornillos espaciadores: hacia la derecha o hacia la izquierda
  • Compuerta trasera manual

Entorno de operación

  • Soporte de nivel
  • Almacenamiento con cerradura
  • Soporte de pala

Controles de potencia

  • Corona
  • Pendiente
  • Altura del extensor

Reparación y servicio

  • Kits de reparación y servicio

Seguridad

  • Bocina

Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5) Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Control de pendiente
  • Pantalla LCD del visor

Tecnología

  • Cat® Grade Control

Seguridad

  • Luces de desplazamiento por carretera

Suministro de materiales

  • Accesorios de berma
  • Plancha de bloqueo
  • Espaciador de brazo de caída
  • Compuerta trasera con calefacción
  • Zapata de seguridad de extremo de compuerta trasera
  • Extensiones: ángulo de ataque alto de 100 mm (4")
  • Extensión de 305 mm (12")
  • Extensión de 457 mm (18")
  • Extensión de 610 mm (24")
  • Plancha de reglón: cola de milano
  • Extensión de muesca cónica con 457 mm (18")
  • Trineo vibratorio: utilizado con extensión de muesca cónica

Vea cómo Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Reglón SE47 FM (4B5)

Reglón SE47 FM (4B5)

Reglón SE47 FM (4B5)

Reglón SE47 FM (4B5)

SE47 FM (4B5)

Reglón SE47 FM (4B5)
Reglón SE47 FM (4B5)
Reglón SE47 FM (4B5)
Reglón SE47 FM (4B5)
SE47 FM (4B5)

Explorar las ofertas vigentes para  Reglón Vibratorio SE47 FM (4B5)

Ver más ofertas