AP600

AP600 Pavimentadoras de asfalto de ruedas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM
2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM
36,716 lb
16659 kg
Capacidad de producción máxima
1433 ton(EE.UU.)/h
1300 t/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Alto retorno de la inversión

Alto retorno de la inversión

  • El exclusivo generador integrado de 70 kW proporciona un calentamiento del reglón rápido y confiable, y está diseñado para tener una vida útil prolongada por parte del mismo equipo que desarrolló la Hoja Topadora con Mando Eléctrico D7E.
  • Conductores de reglones de calentamiento rápido para una mayor producción diaria; el tiempo de calentamiento es tan solo de 15 minutos.
  • Excelente capacidad de giro; el desplazamiento rápido genera una mayor producción.
• El exclusivo diseño de flujo de aire mejora las condiciones de operación del personal y mantiene los componentes más fríos para una durabilidad mayor.
Tecnología que funciona para usted

Tecnología que funciona para usted

  • Pave Start Assistant guarda los perfiles de configuración para que se puedan volver a usar en los sitios de trabajo en el futuro incluidos los ajustes de Grade Control, la velocidad, el ancho de pavimentación, la profundidad de pavimentación, la pendiente, la comba, la altura y otras características de configuración.
  • Un sensor del nivel de la tolva (optativo) con indicadores de temperatura mantiene al operador informado sobre la altura de los materiales y las temperaturas de suministro (los indicadores están ubicados en la pantalla de cada tractor).
  • Un exclusivo sistema de calentamiento del reglón permite monitorear los elementos para detectar condiciones de falla y ayuda a eliminar el reemplazo innecesario.
  • Cat® Grade Control (optativo) se integra en las pantallas del tractor y del reglón para optimizar la eficiencia del operador.
  • El mapeo térmico (optativo) utiliza una cámara infrarroja montada en un mástil de posición fija que captura el ancho completo de la superficie de asfalto detrás del reglón. Una pantalla LCD montada cerca de la consola del reglón ofrece visibilidad en tiempo real de la superficie que se está pavimentando.
Resultados de calidad, mayores ingresos

Resultados de calidad, mayores ingresos

  • Los diseños versátiles del reglón ofrecen desplazamiento, densidad y textura de la carpeta excelentes, al mismo tiempo que proporcionan un ajuste superior. Disponibles con extensores montados en la parte delantera o en la parte trasera.
  • En el punto de remolque, se utiliza un exclusivo diseño de varillaje para una flotación del reglón óptima.
  • Control proporcional de 2 velocidades exclusivo en los extensores de reglón.
  • Están disponibles las opciones Cat® Grade Control o Basic Grade Control.
Bajos costos de posesión y operación

Bajos costos de posesión y operación

  • La exclusiva modalidad Eco y el control automático de velocidad del motor reducen el consumo de combustible y los niveles de ruido para lograr una mejor comodidad y comunicación.
  • El sistema de alimentación de 4 bombas está diseñado para una alta producción en la modalidad Eco, lo que conduce a un menor consumo de combustible.
  • Los interruptores de millones de ciclos proporcionan fiabilidad.
  • Planchas base y protectores de la cadena del transportador diseñados para minimizar los requerimientos de mano de obra y proporcionar un costo de reemplazo menor.
  • Los elementos calefactores se deslizan hacia fuera para facilitar su sustitución
  • Los bastidores del reglón maquinados simplifican el reemplazo de la plancha del reglón.
  • Los tapajuntas optimizados de la tolva ofrecen una mayor capacidad de memoria y resistencia a la temperatura para mejorar el rendimiento durante los intercambios de camiones.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación extrae los humos de la cámara del sinfín y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.
  • La estación de operación doble proporciona capacidad de retroceso y un control completo desde ambos lados de la máquina. Cada estación puede abrirse más allá del bastidor para ofrecer una visibilidad total.
  • La opción de asiento con calefacción, la suspensión neumática, los múltiples ajustes del asiento y las consolas inclinables proporcionan comodidad durante toda la jornada de trabajo.
  • La modalidad Eco proporciona niveles bajos de ruido que permiten la comunicación clara con los miembros del equipo.
  • El cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3") permite cumplir con los requisitos de seguridad para los miembros del equipo.
  • El puerto USB simplifica las actualizaciones de software.
  • Posavasos que ofrecen comodidad.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Las pantallas táctiles con control de brillo ajustable permiten a los operadores ajustar el rendimiento en diversas condiciones de iluminación.
  • La pantalla táctil simplifica la activación del generador y la potencia auxiliar y, al mismo tiempo, ofrece un ajuste sencillo de las temperaturas de calentamiento de la plancha del reglón, de las velocidades de vibración, Cat® Grade Control (optativo) y de las preferencias del operador almacenadas.
  • Las pantallas de operación se pueden ajustar a requisitos de idioma específicos y tienen muchas opciones de idiomas disponibles.

Especificaciones del producto para AP600

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM 2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6") 2,44 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE50 V 2,55 m - 6,5 m (8' 4" - 21' 4") 2,55 m - 6,5 m (8' 4" - 21' 4")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V 3,0 m - 7,5 m (9' 10" - 24' 6") 3,0 m - 7,5 m (9' 10" - 24' 6")
Longitud en orden de trabajo 21.75 pies 6.6 m
Ancho en orden de trabajo 10.8 pies 3.3 m
Altura total 12.5 pies 3.8 m
Longitud de transporte 20.9 pies 6.4 m
Anchura de transporte 9.8 pies 2.9 m
Altura de transporte 9.9 pies 3.3 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM 36,716 lb 16659 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 V 37,754 lb 17125 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 FM 38,316 lb 17380 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V 38,056 lb 17262 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 29,391 lb 13556 kg
Capacidad del tanque de combustible 73 gal (EE.UU.) 278 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19.1 L
Sistema de enfriamiento: total 8 gal (EE.UU.) 31 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de rocío de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Potencia bruta 173 hp 129 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Capacidad de producción máxima 1433 ton(EE.UU.)/h 1300 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 10 milla/h 16 km/h
Velocidad máxima de pavimentación 250 pie/min 76 m/min
Radio de giro interior 4.5 pies 1.5 m

AP600 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641 celular

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C4.4 Cat®
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Baterías de 1.000 CCA
  • Alternador de 100A
  • Tomacorriente de 12 V
  • Técnico Electrónico Cat®
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Generador de 70 kW
  • Sistema de seguridad de la máquina

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Calentador de refrigerante del motor
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

AP600 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas
  • Parabrisas

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 satelital
  • Mapeo térmico

Tren de fuerza

  • Tracción en todas las ruedas
  • Pesos del lastre delantero
  • Servodirección en las ruedas delanteras
  • Neumáticos de tracción radial
  • Neumáticos con nervaduras para arena

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de tiempo de disponibilidad
  • Kits de reparación y servicio

Referencias de pendiente

  • Viga de nivelación sónica
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón

  • Reglón SE47 FM
  • Reglón SE50 V
  • Reglón SE60 V
  • Reglón SE60 FM

Vea cómo AP600 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP600

Pavimentadora AP600

Pavimentadora AP600

Pavimentadora AP600

Pavimentadora AP600

Pavimentadora AP600
Pavimentadora AP600
Pavimentadora AP600
Pavimentadora AP600
Pavimentadora AP600

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

El mapeo térmico monitoriza las temperaturas de la superficie del asfalto utilizando una cámara de infrarrojos y un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con precisión RTK. Al ver las temperaturas en tiempo real, los contratistas pueden identificar las variaciones y tomar medidas para gestionar el proceso de entrega de la planta a la pavimentadora, así como afinar las prácticas de pavimentación y conseguir temperaturas de colocación más uniformes.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP600

Ver más ofertas