AP555

AP555 Pavimentadoras de asfalto de cadenas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM
2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM
33,689 lb
15281 kg
Capacidad de producción máxima
1100 ton(EE.UU.)/h
1000 t/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 10

Más rendimiento y flexibilidad

Más rendimiento y flexibilidad

  • El potente Motor C4.4 proporciona 110 kW (148 hp) de potencia que soporta una mayor capacidad del sistema de alimentación, así como los insertos de tolva para realizar una pavimentación continua.
  • Gracias a su capacidad de realizar giros cerrados de 90°, la pavimentadora puede girar y cubrir las huellas en una pasada de pavimentación de retorno.
  • El alcance estándar de pavimentación utilizando el Reglón SE47 V es de 2,4 m a 4,7 m (8' a 15' 6") con un ancho máximo de 6,1 m (20').
  • El alcance estándar de pavimentación utilizando el Reglón SE47 FM es de 2,4 m a 4,7 m (8' a 15' 6") con un ancho máximo de 6,2 m (20' 6").
  • Las profundidades de pavimentación de 250 mm (10") son compatibles con aplicaciones de pavimentación de áridos.
Fácil de transportar

Fácil de transportar

  • El peso combinado de la pavimentadora y del reglón inferior a 15,3 mt (34.000 lb) permite el transporte fácil en diversos tipos de remolques.
  • La longitud inferior a 5,65 m (18' 6") y el ancho de 2,6 m (8' 6") permiten transportar la máquina sin necesidad de permisos especiales.
  • El ángulo de carga frontal de 15° y el alto espacio libre del parachoques delantero reducen la necesidad de realizar bloqueos adicionales durante la carga en diversos diseños de remolque.
  • Las ubicaciones de los amarres delanteros, centrales y traseros permiten asegurar la carga de forma eficiente para poder trasladarla rápidamente al próximo sitio de trabajo.
Movilidad excepcional

Movilidad excepcional

  • El tren de rodaje Mobil-trac™ proporciona una movilidad excepcional, una tracción extraordinaria y velocidades de desplazamiento rápidas que permiten una maniobrabilidad inigualable en el sitio de trabajo.
  • Las cadenas de contrarrotación proporcionan una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos.
  • Los acumuladores de tensión automática, los bloques guía centrales y los cables internos resistentes de la correa ayudan a garantizar la durabilidad.
  • Componentes revestidos de caucho que ayudan a quitar el asfalto y así evitar su acumulación.
  • El eficiente diseño de arado de cadenas empuja el material de las cadenas y ayuda a eliminar las zonas frías que produce la compresión de las cadenas.
Flujo de materiales uniforme

Flujo de materiales uniforme

  • La altura de entrada baja del camión y el faldón delantero corto mejoran el flujo de materiales, a la vez que simplifican la limpieza.
  • El diseño del sistema de alimentación con sinfines de 355 mm (14") de diámetro proporciona un flujo regular de materiales a través del reglón que ofrece un flujo eficiente, tanto en espacios de pavimentación estrechos como anchos.
  • La cámara confinada del sinfín mantiene el material en movimiento y ayuda a eliminar las zonas de estancamiento.
  • Control independiente de cada sensor de alimentación de material cuando se utiliza una plancha de bloqueo; simplemente apague el sensor para controlar el sistema de alimentación proporcional.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación extrae los humos de la cámara del sinfín y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.
  • Las consolas dobles independientes permiten la operación desde ambos lados de la máquina para tener una óptima visibilidad de los bordillos, orillas y uniones transversales.
  • Los asientos dobles independientes se abren 40° más allá de la plataforma para ofrecer una buena visibilidad de los bordillos y los obstáculos.
  • La altura optimizada y el escape integrado proporcionan una visibilidad sin obstáculos alrededor de la máquina.
  • Los deflectores optativos montados en el reglón y la pavimentadora ofrecen protección contra la luz solar directa.
  • La opción de asiento con calefacción proporciona comodidad en condiciones de clima frío.
  • El cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3") permite cumplir con los requisitos de seguridad para los miembros del equipo.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Pantallas táctiles de alta definición con control de brillo ajustable para todo tipo de condiciones de iluminación, incluida la luz solar directa.
  • La nueva pantalla táctil de operación con estructuras de menú simplificadas, gráficos intuitivos y teclas de acceso directo ayudan a simplificar los ajustes de la máquina.
  • Las funciones de un solo toque desde la pantalla principal incluyen el calor del reglón, el sistema de lavado, la activación vibratoria, el sistema de ventilación y el panel de accesorios.
  • Las pantallas de operación se pueden ajustar a requisitos de idioma específicos y tienen muchas opciones de idiomas disponibles.
  • El sistema de lavado incluye indicación de nivel.

Especificaciones del producto para AP555

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM 2,4 m - 6,1 m (8' - 20') 2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Alcance de pavimentación con el modelo SE47 V 2,4 m - 6,2 m (8' - 20' 6") 2,4 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Altura de entrada del camión 22 pulg 567 mm
Longitud en orden de trabajo 19.25 pies 5.9 m
Ancho en orden de trabajo 10.75 pies 3.3 m
Altura total 10.75 pies 3.2 m
Longitud de transporte 18.5 pies 5.6 m
Ancho de transporte 8.5 pies 2.5 m
Altura de transporte 825 pies 2.5 mm
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM 33,689 lb 15281 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 V 33,448 lb 15172 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 26,993 lb 12244 kg
Tanque de combustible 53 gal (EE.UU.) 200 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento: total 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque de aceite hidráulico 32 gal (EE.UU.) 121 L
Tanque de rocío de lavado 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Potencia del motor (1) 148 hp 110 kW
Modelo de motor (1) Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia bruta 148 hp 110 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Capacidad de producción máxima 1100 ton(EE.UU.)/h 1000 t/h
Velocidad máxima de pavimentación 200 pie/min 61 m/min
Velocidad máxima de desplazamiento 7 milla/h 11 km/h

AP555 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Dirección, retorno por resorte
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (celular)

Tren de fuerza

  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Correa Mobil-trac lisa

Sistema eléctrico

  • Batería de 1.400 CCA
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Batería (no requiere mantenimiento)
  • Técnico Electrónico Cat® (Cat ET)
  • Tomacorriente de arranque remoto

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,15 m (6")
  • Sensores de contacto de alimentación de material
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico Cat® HYDO Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Actualización remota
  • Kits de reparación y servicio
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

adicional

  • Paquete de espejos
  • Alarma de retroceso
  • Bocina de advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED

AP555 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Techo
  • Pedal de deceleración
  • Asiento con calefacción
  • Dirección de fricción
  • Deflector
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 celular/satelital

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,46 m (1,5")
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Sensores sónicos de alimentación de material
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete

adicional

  • Luces LED de desplazamiento por carretera
  • Baliza de advertencia LED
  • Luces LED de desplazamiento por carretera
  • Baliza de advertencia LED
  • Paquete de espejos

Vea cómo AP555 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555

Pavimentadora AP555
Pavimentadora AP555
Pavimentadora AP555
Pavimentadora AP555
Pavimentadora AP555
Pavimentadora AP555

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología