Reglón vibratorio SE47 V

Reglones Reglón vibratorio SE47 V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso estándar
5850 lb
2654 kg
Alcance estándar de pavimentación
2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Ancho máximo de pavimentación
20 pies
6.1 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Versatilidad de aplicaciones

Versatilidad de aplicaciones

  • Entre las aplicaciones comunes, se incluyen caminos urbanos y rurales, calles de subdivisión y carreteras.
  • La altura libre de la pasarela de 127 mm (5") permite una capacidad de arranque cerrada junto a bordillos y otros obstáculos.
  • La gama de pavimentación estándar de 2,4 m - 4,7 m (8' - 15' 6") ofrece un rendimiento excelente al cambiar los anchos de pavimentación para aplicaciones de pavimentación tanto urbanas como de carreteras.
  • Las extensiones simples con pernos proporcionan el ancho máximo de pavimentación de 6,1 m (20').
Ajuste rápido

Ajuste rápido

  • Las consolas de mando del reglón están equipadas con ajuste de la altura de la mezcla para los sinfines, lo que permite modificar el flujo de material. Cuando está equipado con Cat® Grade Control, el ajuste de la relación del transportador o la altura del material del transportador pueden realizarse a través de la pantalla.
  • Los ajustes de altura del sinfín y del punto de remolque ofrecen opciones de configuración versátiles para el operador del reglón.
  • Los controles de potencia para la pendiente del extensor, la altura y la corona del reglón permiten a los operadores gestionar rápidamente los perfiles de la carpeta.
  • Los tensores de la plancha del reglón en el extremo posterior ayudan a mantener un plano uniforme a lo ancho del reglón para mejorar la calidad de pavimentación y prolongar la vida útil de la plancha del reglón.
Flujo de materiales uniforme

Flujo de materiales uniforme

  • Las profundidades de la plancha del reglón de 324 mm (12,75") tanto en la plancha principal como en los extensores ofrecen estabilidad y una buena textura de la carpeta.
  • La cámara del sinfín de tamaño proporcional y los extensores montados en la parte trasera proporcionan un flujo de material regular para una calidad uniforme de la carpeta.
  • El control proporcional del extensor proporciona un ajuste suave cuando se realiza la transición de anchos de pavimentación
  • La opción de compuerta trasera con calefacción ayuda a evitar que el material se adhiera. Esto permite obtener mejores perfiles del borde y emparejar las uniones de forma eficaz.
Calentamiento rápido y distribución uniforme

Calentamiento rápido y distribución uniforme

  • El generador montado en el tractor y accionado por correa proporciona planchas del reglón de calentamiento rápido para empezar a trabajar rápidamente.
  • El sistema de calefacción eléctrica con monitoreo de zona ayuda a garantizar una distribución uniforme del calor y texturas del asfalto uniformes, a la vez que permite que continúe funcionando la calefacción si falla el sensor de temperatura.
Funcionamiento simple

Funcionamiento simple

  • El control proporcional del extensor proporciona un ajuste suave cuando se realiza la transición de anchos de pavimentación
  • Las consolas de mando del reglón están equipadas con ajuste de la altura de la mezcla para los sinfines, lo que permite modificar el flujo de material.
  • Los controles de potencia para la inclinación y la altura del extensor permiten a los operadores adaptarse rápidamente a los perfiles de la carpeta.
Control de pendiente (optativo)

Control de pendiente (optativo)

  • Las anulaciones manuales y la función de pausar el trabajo para cada sinfín y cada transportador están disponibles para adaptarse a los cambios en los requisitos de flujo de materiales.
  • Las funciones de altura y potencia en pendiente ayudan con el perfil.
  • La activación automática de Grade Control ofrece flexibilidad cuando se trabaja con el borde exterior del reglón.

Especificaciones del producto para Reglón vibratorio SE47 V

Peso estándar 5850 lb 2654 kg
Alcance estándar de pavimentación 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6") 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Ancho máximo de pavimentación 20 pies 6.1 m
Profundidad máxima de pavimentación 10 pulg 250 mm
Tiempo de calentamiento: ancho máximo 25 minutos 25 minutos
Tiempo de calentamiento: ancho estándar 15 minutos 15 minutos
Alcance de la comba +6 % a -2 % +6 % a -2 %
Gama de velocidad vibratoria 0 a 3.000 vpm 0 a 3.000 vpm
Alcance de altura del extensor +30 mm a -20 mm +30 mm a -20 mm
Alcance de la pendiente del extensor +10 % a -3 % +10 % a -3 %
Ancho mínimo: compuertas traseras conectadas 102 pulg 2590 mm
Longitud de transporte: tractor y reglón 18.1 pies 5523 mm
Ancho de las planchas del reglón: desde el frente hasta la parte trasera, reglón principal 12.8 pulg 324 mm
Ancho de las planchas del reglón: desde el frente hasta la parte trasera, con extensores 12.8 pulg 324 mm
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, compuertas traseras conectadas 84 pulg 2123 mm
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, sin compuertas traseras 60 pulg 1532 mm
Altura 56 pulg 1428 mm

Reglón vibratorio SE47 V Equipos estándar

Controles de potencia

  • Corona
  • Pendiente
  • Altura del extensor

Reparación y servicio

  • Kits de reparación y servicio

Seguridad

  • Bocina

Suministro de materiales

  • Compuerta trasera manual
  • Tornillos espaciadores: hacia la derecha o hacia la izquierda

Entorno de operación

  • Control de pendiente
  • Deflector

Reglón vibratorio SE47 V Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control

Seguridad

  • Luces de desplazamiento por carretera

Suministro de materiales

  • Plancha de bloqueo
  • Estabilizador de brazo de caída
  • Compuerta trasera eléctrica
  • Compuerta trasera con calefacción
  • Extensión de 343 mm (13,5")
  • Zapata de extremo de seguridad
  • Zapata recta
  • Zapata ancha

Vea cómo Reglón vibratorio SE47 V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Reglón SE47 V

Reglón SE47 V

Reglón SE47 V

Reglón SE47 V

Reglón SE47 V

Reglón SE47 V
Reglón SE47 V
Reglón SE47 V
Reglón SE47 V
Reglón SE47 V

Explorar las ofertas vigentes para  Reglón vibratorio SE47 V

Ver más ofertas